Meny Sök

Kulmatning 7.9 mm 30.00 kg 18.0 mm 14.0 mm

This mini ball transfer unit has a flat head, contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and contains a threaded stud which can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Artikelnummer:

550995

I produktion För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 617,9845 kr
25 - 49 294,2783 kr
50 + 219,6521 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

617,98 kr

1 x 617,9845 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kroppens diameter 18.0 mm
Kuldiameter 7.9 mm
Gängstorlek M8
Gängans längd 18.0 mm
Huvudets höjd 14.0 mm
Total höjd 32.0 mm
Belastningskapacitet, kula uppe 30.0 kg

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss