Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 925,3125 kr |
50 + | 440,625 kr |
Kroppens diameter | 13.0 mm |
---|---|
Kroppens diameter | 0.512 in |
Kuldiameter | 4.8 mm |
Kuldiameter | 0.189 in |
Gängstorlek | M6 |
Gängans längd | 15.0 mm |
Gängans längd | 0.591 in |
Huvudets höjd | 9.0 mm |
Huvudets höjd | 0.354 in |
Total höjd | 24.0 mm |
Total höjd | 0.945 in |
Belastningskapacitet, kula uppe | 10.0 kg |
Belastningskapacitet, kula uppe | 22 lbs |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta