Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 333,4009 kr |
50 - 99 | 158,7623 kr |
100 + | 118,4774 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kuldiameter | 25.4 mm |
---|---|
Kuldiameter | 1 in |
Belastningskapacitet, kula nere | 10.0 kg |
Belastningskapacitet, kula nere | 10.0 kg |
Belastningskapacitet, kula uppe | 25.0 kg |
Belastningskapacitet, kula uppe | 55.1 lbs |
Kroppens diameter | 44.5 mm |
Kroppens diameter | 1.752 in |
Huvudets höjd | 6.3 mm |
Huvudets höjd | 0.248 in |
Total höjd | 31.5 mm |
Total höjd | 1.24 in |
Färg | Naturfärgad |
Commodity Code | 8301300000 |
Allt material | Zink |
Monteringsmetod | Tryckmontering |
Kulans bredd | 25.4 mm |
Kulans bredd | 1 in |
Kulmaterial | Nylon |
Stommens höjd | 24.2 mm |
Stommens höjd | 0.953 in |
Typ | Kulmatningar - Medelkraftiga |
Total diameter | 44.5 mm |
Total diameter | 1.752 in |
Diameter | 44.5 mm |
Diameter | 1.752 in |
Riktning | Upp/ner |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta