Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 19 | 670,9625 kr |
20 - 39 | 319,5059 kr |
40 + | 238,4077 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kuldiameter | 39.7 mm |
---|---|
Kuldiameter | 1.563 in |
Belastningskapacitet, kula nere | 60.0 kg |
Belastningskapacitet, kula nere | 60.0 kg |
Belastningskapacitet, kula uppe | 140.0 kg |
Belastningskapacitet, kula uppe | 308.6 lbs |
Kroppens diameter | 69.0 mm |
Kroppens diameter | 2.717 in |
Huvudets höjd | 11.9 mm |
Huvudets höjd | 0.469 in |
Total höjd | 57.0 mm |
Total höjd | 2.244 in |
Färg | Naturfärgad |
Commodity Code | 8301300000 |
Allt material | Zink; kolstål |
Monteringsmetod | Montering med bas |
Kulans bredd | 25.4 mm |
Kulans bredd | 1 in |
Kulmaterial | Kolstål |
Stommens höjd | 43.1 mm |
Stommens höjd | 1.697 in |
Typ | Kulmatningar - Medelkraftiga |
Total diameter | 55.5 mm |
Total diameter | 2.185 in |
Diameter | 44.5 mm |
Diameter | 1.752 in |
Riktning | Upp/ner |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta