Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 19 | 330,0725 kr |
20 - 39 | 157,1773 kr |
40 + | 117,2886 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kuldiameter | 19.0 mm |
---|---|
Kuldiameter | 0.748 in |
Belastningskapacitet, kula nere | 10.0 kg |
Belastningskapacitet, kula nere | 10.0 kg |
Belastningskapacitet, kula uppe | 25.0 kg |
Belastningskapacitet, kula uppe | 55.1 lbs |
Kroppens diameter | 32.1 mm |
Kroppens diameter | 1.264 in |
Huvudets höjd | 30.2 mm |
Huvudets höjd | 1.189 in |
Total höjd | 60.2 mm |
Total höjd | 2.37 in |
Gängstorlek | M8 |
Färg | Naturfärgad |
Commodity Code | 8301300000 |
Allt material | Rostfritt stål |
Monteringsmetod | Gängad pinnbult |
Kulans bredd | 19.0 mm |
Kulans bredd | 0.748 in |
Kulmaterial | Rostfritt stål |
Stommens höjd | 25.5 mm |
Stommens höjd | 1.004 in |
Typ | Kulmatningar - Medelkraftiga |
Total diameter | 32.1 mm |
Total diameter | 1.264 in |
Diameter | 32.1 mm |
Diameter | 1.264 in |
Riktning | Upp/ner |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta