Antal | Enhetspris |
---|---|
10 - 19 | 251,4838 kr |
20 + | 187,6882 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kuldiameter | 39.7 mm |
---|---|
Kuldiameter | 1.563 in |
Belastningskapacitet, kula nere | 60.0 kg |
Belastningskapacitet, kula nere | 60.0 kg |
Belastningskapacitet, kula uppe | 140.0 kg |
Belastningskapacitet, kula uppe | 308.6 lbs |
Kroppens diameter | 55.5 mm |
Kroppens diameter | 2.185 in |
Huvudets höjd | 54.8 mm |
Huvudets höjd | 2.157 in |
Total höjd | 96.8 mm |
Total höjd | 3.811 in |
Gängstorlek | M10 |
Färg | Naturfärgad |
Commodity Code | 8301300000 |
Allt material | Zink |
Monteringsmetod | Gängad pinnbult |
Kulans bredd | 39.7 mm |
Kulans bredd | 1.563 in |
Kulmaterial | Kolstål |
Stommens höjd | 42.9 mm |
Stommens höjd | 1.689 in |
Typ | Kulmatningar - Medelkraftiga |
Total diameter | 55.5 mm |
Total diameter | 2.185 in |
Diameter | 55.5 mm |
Diameter | 2.185 in |
Riktning | Upp/ner |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta