Antal | Enhetspris |
---|---|
50 - 99 | 272,0885 kr |
100 + | 203,1418 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kuldiameter | 7.9 mm |
---|---|
Kuldiameter | 0.311 in |
Belastningskapacitet, kula nere | 15.0 kg |
Belastningskapacitet, kula nere | 15.0 kg |
Kroppens diameter | 15.0 mm |
Kroppens diameter | 0.591 in |
Huvudets höjd | 12.5 mm |
Huvudets höjd | 0.492 in |
Total höjd | 20.5 mm |
Total höjd | 0.807 in |
Gängstorlek | M4 |
Färg | Naturfärgad |
Commodity Code | 7318190090 |
Allt material | Aluminium |
Monteringsmetod | Gängad pinnbult |
Kulans bredd | 7.9 mm |
Kulans bredd | 0.311 in |
Kulmaterial | Rostfritt stål |
Stommens höjd | 10.5 mm |
Stommens höjd | 0.413 in |
Typ | Kulmatningar - Medelkraftiga |
Total diameter | 15.0 mm |
Total diameter | 0.591 in |
Diameter | 15.0 mm |
Diameter | 0.591 in |
Riktning | Upp |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta