Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 24 | 435,1964 kr |
25 - 49 | 207,2364 kr |
50 + | 154,6678 kr |
Kuldiameter | 25.4 mm |
---|---|
Kuldiameter | 1 in |
Belastningskapacitet, kula nere | 25.0 kg |
Belastningskapacitet, kula nere | 25.0 kg |
Belastningskapacitet, kula uppe | 55.0 kg |
Belastningskapacitet, kula uppe | 121.3 lbs |
Kroppens diameter | 44.5 mm |
Kroppens diameter | 1.752 in |
Huvudets höjd | 6.3 mm |
Huvudets höjd | 0.248 in |
Total höjd | 31.5 mm |
Total höjd | 1.24 in |
Färg | Naturfärgad |
Commodity Code | 7326909890 |
Allt material | Zink |
Monteringsmetod | Montering med bas |
Kulans bredd | 25.4 mm |
Kulans bredd | 1 in |
Kulmaterial | Rostfritt stål |
Stommens höjd | 30.5 mm |
Stommens höjd | 1.201 in |
Typ | Kulmatningar - Medelkraftiga |
Total diameter | 44.5 mm |
Total diameter | 1.752 in |
Diameter | 44.5 mm |
Diameter | 1.752 in |
Riktning | Upp/ner |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta