Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 19 | 171,9705 kr |
20 - 39 | 81,8907 kr |
40 + | 61,1539 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kuldiameter | 25.4 mm |
---|---|
Kuldiameter | 1 in |
Belastningskapacitet, kula nere | 25.0 kg |
Belastningskapacitet, kula nere | 25.0 kg |
Belastningskapacitet, kula uppe | 55.0 kg |
Belastningskapacitet, kula uppe | 121.3 lbs |
Kroppens diameter | 39.7 mm |
Kroppens diameter | 1.563 in |
Huvudets höjd | 39.7 mm |
Huvudets höjd | 1.563 in |
Total höjd | 62.7 mm |
Total höjd | 2.469 in |
Gängstorlek | M8 |
Commodity Code | 8301300000 |
Allt material | Zink |
Monteringsmetod | Gängat stål |
Kulans bredd | 25.4 mm |
Kulans bredd | 1 in |
Kulmaterial | Kolstål |
Stommens höjd | 39.7 mm |
Stommens höjd | 1.563 in |
Typ | Kulmatningar - Medelkraftiga |
Total diameter | 39.7 mm |
Total diameter | 1.563 in |
Diameter | 39.7 mm |
Diameter | 1.563 in |
Riktning | Upp/ner |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta