Antal | Enhetspris |
---|---|
25 - 49 | 68,0221 kr |
50 + | 50,7194 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kuldiameter | 19.0 mm |
---|---|
Kuldiameter | 0.748 in |
Belastningskapacitet, kula nere | 10.0 kg |
Belastningskapacitet, kula nere | 10.0 kg |
Belastningskapacitet, kula uppe | 20.0 kg |
Belastningskapacitet, kula uppe | 44.1 lbs |
Kroppens diameter | 32.1 mm |
Kroppens diameter | 1.264 in |
Huvudets höjd | 30.2 mm |
Huvudets höjd | 1.189 in |
Total höjd | 65.2 mm |
Total höjd | 2.567 in |
Gängstorlek | M8 |
Commodity Code | 8301300000 |
Allt material | Zink |
Monteringsmetod | Gängad pinnbult |
Kulans bredd | 19.0 mm |
Kulans bredd | 0.748 in |
Kulmaterial | Kolstål |
Stommens höjd | 30.2 mm |
Stommens höjd | 1.189 in |
Typ | Kulmatningar - Medelkraftiga |
Total diameter | 32.1 mm |
Total diameter | 1.264 in |
Diameter | 32.14 mm |
Diameter | 1.265 in |
Riktning | Upp/ner |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta