Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 148,5913 kr |
50 - 99 | 133,7878 kr |
100 - 199 | 118,873 kr |
200 - 499 | 111,4156 kr |
500 + | 104,0695 kr |
Handgänga | Vänstermontage |
---|---|
d1 | 8.0 |
l1 ±0.3 | 22.0 |
d2 | M5 |
d3 | 8.0 |
d4 | 12.8 |
h1 ±0.3 | 10.2 |
Vikt g | 15.2 |
h2 ±0.3 | 9.0 |
l2 min | 10.2 |
A/F tol. h14 | 7.0 |
Extraktionskraft min. kg | 3.0 |
Statisk belastning max. kg | 50.0 |
Dynamisk belastning C max. kg | 20.0 |
Kraft som krävs för rörelse max. kg | 3.0 |
Material | 303 Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta