Meny Sök

Kulled Vänstermontage 19.0 M14 Stål

Med den här kulleden i vänsterutförande blir roterande och linjära rörelser jämna och kontinuerliga. Eftersom kulan snurrar inuti hylsan kan leden röra sig i alla riktningar. Den levereras med en sexkantsmutter och är tålig även under extrem belastning. Är dessutom lätta att installera och använda.
Artikelnummer:

20212995

I produktion For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 156,0487 kr
50 - 99 140,466 kr
100 - 199 124,8834 kr
200 - 499 117,0921 kr
500 + 109,1895 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

156,05 kr

1 x 156,0487 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handgänga Vänstermontage
d1 19.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M14
d3 22.0
d4 30.0
h1 ±0.3 28.0
Vikt g 220.9
h2 ±0.3 22.0
l2 min 21.5
A/F tol. h14 16.0
Extraktionskraft min. kg 10.0
Statisk belastning max. kg 800.0
Dynamisk belastning C max. kg 320.0
Kraft som krävs för rörelse max. kg 10.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss