Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 24,9321 kr |
50 - 99 | 22,4834 kr |
100 - 199 | 19,9234 kr |
200 - 499 | 18,6991 kr |
500 + | 17,4747 kr |
Handgänga | Högermontage |
---|---|
d1 | 8.0 |
l1 ±0.3 | 22.0 |
d2 | M5 |
d3 | 8.0 |
d4 | 12.8 |
h1 ±0.3 | 10.2 |
Vikt g | 15.2 |
h2 ±0.3 | 9.0 |
l2 min | 10.2 |
A/F tol. h14 | 7.0 |
Extraktionskraft min. kg | 3.0 |
Statisk belastning max. kg | 50.0 |
Dynamisk belastning C max. kg | 20.0 |
Kraft som krävs för rörelse max. kg | 3.0 |
Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta