Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 83,1443 kr |
50 - 99 | 74,7965 kr |
100 - 199 | 66,56 kr |
200 - 499 | 62,3304 kr |
500 + | 58,2121 kr |
Handgänga | Högermontage |
---|---|
d1 | 13.0 |
l1 ±0.3 | 30.0 |
d2 | M8 |
d3 | 13.0 |
d4 | 19.3 |
h1 ±0.3 | 16.5 |
Vikt g | 53.1 |
h2 ±0.3 | 13.0 |
l2 min | 14.0 |
A/F tol. h14 | 11.0 |
Extraktionskraft min. kg | 6.0 |
Statisk belastning max. kg | 200.0 |
Dynamisk belastning C max. kg | 80.0 |
Kraft som krävs för rörelse max. kg | 6.0 |
Material | Rostfritt stål |
Material kåpa | Neopren |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta