Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 196,4521 kr |
50 - 99 | 176,8626 kr |
100 - 199 | 157,1617 kr |
200 - 499 | 147,3669 kr |
500 + | 137,5721 kr |
Handgänga | Vänstermontage |
---|---|
d1 | 13.0 |
l1 ±0.3 | 30.0 |
d2 | M8 |
d3 ±0.5 | 13.0 |
d4 ±0.5 | 19.3 |
d5 ±0.5 | 13.0 |
Vikt g | 16.5 |
h1 ±0.3 | 13.0 |
h2 ±0.3 | 1.15 |
h3 | 53.1 |
l2 min | 14.0 |
A/F1 | 11.0 |
Extraktionskraft min. kg | 6.0 |
Statisk belastning max. kg | 200.0 |
Dynamisk belastning C max. kg | 80.0 |
Kraft som krävs för rörelse max. kg | 6.0 |
Material | 303 Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta