Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 176,4173 kr |
50 - 99 | 158,8313 kr |
100 - 199 | 141,1339 kr |
200 - 499 | 132,3408 kr |
500 + | 123,5478 kr |
Handgänga | Vänstermontage |
---|---|
d1 | 8.0 |
l1 ±0.3 | 22.0 |
d2 | M5 |
d3 ±0.5 | 8.0 |
d4 ±0.5 | 12.8 |
d5 ±0.5 | 8.0 |
Vikt g | 10.0 |
h1 ±0.3 | 9.0 |
h2 ±0.3 | 0.65 |
h3 | 15.2 |
l2 min | 10.2 |
A/F1 | 7.0 |
Extraktionskraft min. kg | 3.0 |
Statisk belastning max. kg | 50.0 |
Dynamisk belastning C max. kg | 20.0 |
Kraft som krävs för rörelse max. kg | 3.0 |
Material | 303 Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta