Meny Sök

Kulled Vänstermontage 19.0 M14 Stål

Kulled, vänstergängad, med platt hylsa : Jämna och flexibla rörelser i många riktningar. Genom att hylsan har platta ytor ökar stabiliteten och förhindrar rotation så att placering och inriktning kan göras exakt. Levereras utan sexkantsmutter och klarar mycket tung vikt.
Artikelnummer:

20213688

I produktion For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 223,4991 kr
50 - 99 201,1269 kr
100 - 199 178,7547 kr
200 + 167,6243 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

223,50 kr

1 x 223,4991 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handgänga Vänstermontage
d1 19.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M14
d3 ±0.5 22.0
d4 ±0.5 30.0
d5 ±0.5 22.0
Vikt g 220.9
h1 ±0.3 28.0
h2 ±0.3 20.0
h3 0.50
l2 min 21.5
A/F1 17.0
Extraktionskraft min. kg 10.0
Statisk belastning max. kg 800.0
Dynamisk belastning C max. kg 320.0
Kraft som krävs för rörelse max. kg 10.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss