Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 24,2643 kr |
50 - 99 | 19,3669 kr |
100 - 199 | 18,2539 kr |
200 - 499 | 17,0295 kr |
500 - 999 | 15,8052 kr |
1000 + | 14,5808 kr |
Handgänga | Vänstermontage |
---|---|
d1 | 8.0 |
l1 ±0.3 | 22.0 |
d2 | M5 |
d3 ±0.5 | 8.0 |
d4 ±0.5 | 12.8 |
d5 ±0.5 | 8.0 |
Vikt g | 15.2 |
h1 ±0.3 | 10.0 |
h2 ±0.3 | 9.0 |
h3 | 0.65 |
l2 min | 10.2 |
A/F1 | 7.0 |
Extraktionskraft min. kg | 3.0 |
Statisk belastning max. kg | 50.0 |
Dynamisk belastning C max. kg | 20.0 |
Kraft som krävs för rörelse max. kg | 3.0 |
Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta