Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 27,6034 kr |
50 - 99 | 22,0382 kr |
100 - 199 | 20,7026 kr |
200 - 499 | 19,3669 kr |
500 + | 17,92 kr |
Handgänga | Högermontage |
---|---|
d1 | 13.0 |
l1 ±0.3 | 30.0 |
d2 | M8 |
d3 ±0.5 | 13.0 |
d4 ±0.5 | 19.3 |
d5 ±0.5 | 13.0 |
Vikt g | 53.1 |
h1 ±0.3 | 16.5 |
h2 ±0.3 | 13.0 |
h3 | 1.15 |
l2 min | 14.0 |
A/F1 | 11.0 |
Extraktionskraft min. kg | 6.0 |
Statisk belastning max. kg | 200.0 |
Dynamisk belastning C max. kg | 80.0 |
Kraft som krävs för rörelse max. kg | 6.0 |
Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta