Antal | Enhetspris |
---|---|
30 - 299 | 29,124 kr |
300 - 1199 | 13,8685 kr |
1200 + | 12,9043 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fotdiameter | 19.1 mm |
---|---|
Fotdiameter | 0.752 in |
Knoppdiameter | 35.1 mm |
Knoppdiameter | 1.382 in |
Knopphöjd | 32.5 mm |
Knopphöjd | 1.28 in |
Axellängd | 12.7 mm |
Axellängd | 0.5 in |
Bredd, axelns centrum till änden | 12.7 mm |
Bredd, axelns centrum till änden | 0.5 in |
Gängstorlek | M6/M8 |
Slutför | Utan finish |
Typ av insats | Självgängande blindhål |
Rattfärg | Black |
Knoppmaterial | PP |
Commodity Code | 3926300090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta