Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 145,4415 kr |
10 + | 126,7558 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Håldiameter | 8.0 mm |
---|---|
Håldiameter | 0.315 in |
Bredd på framsida | 12.0 mm |
Bredd på framsida | 0.472 in |
Navdiameter | 17.0 mm |
Navdiameter | 0.669 in |
Navbredd | 8.0 mm |
Navbredd | 0.315 in |
Total bredd | 23.0 mm |
Total bredd | 0.906 in |
Allt material | Polyoximetylen |
Färg | Naturfärgad |
Antal tänder | 18 |
Växeltyp | Kugghjulsväxel |
Commodity Code | 3926300090 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 HB |
Diameter, stigning | 27.0 mm |
Diameter, stigning | 1.063 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta