Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 274,1496 kr |
10 + | 239,1488 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Håldiameter | 10.0 mm |
---|---|
Håldiameter | 0.394 in |
Bredd på framsida | 15.0 mm |
Bredd på framsida | 0.591 in |
Navdiameter | 20.0 mm |
Navdiameter | 0.787 in |
Navbredd | 10.0 mm |
Navbredd | 0.394 in |
Total bredd | 25.0 mm |
Total bredd | 0.984 in |
Allt material | Polyoximetylen |
Färg | Naturfärgad |
Antal tänder | 20 |
Växeltyp | Kugghjulsväxel |
Commodity Code | 3926300090 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 HB |
Diameter, stigning | 40.0 mm |
Diameter, stigning | 1.575 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta