Antal | Enhetspris |
---|---|
10 - 49 | 82,2727 kr |
50 + | 66,3022 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Håldiameter | 4.0 mm |
---|---|
Håldiameter | 0.157 in |
Bredd på framsida | 8.0 mm |
Bredd på framsida | 0.315 in |
Navdiameter | 9.0 mm |
Navdiameter | 0.354 in |
Navbredd | 4.0 mm |
Navbredd | 0.157 in |
Total bredd | 16.0 mm |
Total bredd | 0.63 in |
Allt material | Polyoximetylen |
Färg | Naturfärgad |
Antal tänder | 15 |
Växeltyp | Kugghjulsväxel |
Commodity Code | 3926300090 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 HB |
Diameter, stigning | 15.0 mm |
Diameter, stigning | 0.591 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta