Antal | Enhetspris |
---|---|
1 + | 12 737,7797 kr |
Vidhäftning | Vidhäftande |
---|---|
Certifiering | UL |
Färg | Brun |
Material | PO |
Förpackningstyp | Spole |
Särskilda egenskaper | Flamsäker |
Rörform | Platt |
Innerdiameter (krympt) | 13.0 mm |
Innerdiameter (krympt) | 0.512 in |
Högsta drifttemperatur | 125 °C |
Högsta drifttemperatur | 257 °F |
Lägsta temperatur för full återställning | 110 °C |
Lägsta temperatur för full återställning | 230 °F |
Lägsta drifttemperatur | -55 °C |
Lägsta drifttemperatur | -67 °F |
Drifttemperaturområde | -55 - 125 °C |
Drifttemperaturområde | -67 - 257 °F |
Totallängd | 30.0 m |
Totallängd | 98.425 ft |
Innerdiameter, för-krympt | 40.0 mm |
Innerdiameter, för-krympt | 1.575 in |
Väggtjocklek (krympt) | 2.4 mm |
Väggtjocklek (krympt) | 0.094 in |
Krympkvot | 3:1 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta