Antal | Enhetspris |
---|---|
100 + | 30,5385 kr |
Vidhäftning | Vidhäftande |
---|---|
Certifiering | UL |
Färg | Genomskinlig |
Material | PO |
Förpackningstyp | Färdigskurna längder |
Särskilda egenskaper | Inte flamsäker |
Rörform | Rund |
Innerdiameter (krympt) | 1.0 mm |
Innerdiameter (krympt) | 0.039 in |
Högsta drifttemperatur | 125 °C |
Högsta drifttemperatur | 257 °F |
Lägsta temperatur för full återställning | 110 °C |
Lägsta temperatur för full återställning | 230 °F |
Lägsta drifttemperatur | -55 °C |
Lägsta drifttemperatur | -67 °F |
Drifttemperaturområde | -55 - 125 °C |
Drifttemperaturområde | -67 - 257 °F |
Totallängd | 1.22 m |
Totallängd | 4.003 ft |
Innerdiameter, för-krympt | 3.0 mm |
Innerdiameter, för-krympt | 0.118 in |
Väggtjocklek (krympt) | 1.0 mm |
Väggtjocklek (krympt) | 0.039 in |
Krympkvot | 3:1 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta