Antal | Enhetspris |
---|---|
10 - 99 | 35,433 kr |
100 - 499 | 16,8728 kr |
500 - 999 | 16,1756 kr |
1000 - 1499 | 15,1995 kr |
1500 + | 14,4608 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Allt material | Akrylnitril-butadien-styren |
---|---|
Slutför | Krom |
Färg | Silver |
Typ av fäste | Tryckmontering |
Gängat centrum | Nej |
Huvudlängd | 30.0 mm |
Huvudlängd | 1.181 in |
Huvudets bredd | 20.0 mm |
Huvudets bredd | 0.787 in |
Insatshöjd | 9.0 mm |
Insatshöjd | 0.354 in |
Kompatibla väggtjocklekar | 1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta