Antal | Enhetspris |
---|---|
50 - 249 | 8,6781 kr |
250 - 999 | 7,2727 kr |
1000 + | 6,3741 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Slutför | Rostfritt stål |
---|---|
Allt material | Rostfritt stål |
Distansens form | Sexkantig |
Gängtyp | Mått enligt metersystemet |
Kompatibla gängstorlekar (alla) | M3 |
Avstånd över plana ytor | 5.5 mm |
Avstånd över plana ytor | 0.217 in |
Invändig gänglängd | 3.0 mm |
Invändig gänglängd | 0.118 in |
Längd på distans | 5.0 mm |
Längd på distans | 0.197 in |
Gängans längd | 8.0 mm |
Gängans längd | 0.315 in |
Commodity Code | 7318190090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta