Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 + | 3,0956 kr |
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Fäste med hål typ A | Fästs med snäpplås |
Fäste med hål typ B | Fästs med snäpplås |
Särskilda egenskaper | Stiftet passas in i hållaren |
Typ | Hållare |
Kroppens diameter | 11.0 mm |
Kroppens diameter | 0.433 in |
Längd på distans | 5.7 mm |
Längd på distans | 0.224 in |
Allt material | Polyamid 6.6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Modell | 2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta