Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 + | 3,0956 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Fäste med hål typ A | Fästs med snäpplås |
Fäste med hål typ B | Fästs med snäpplås |
Särskilda egenskaper | Stiftet passas in i hållaren |
Typ | Hållare |
Kroppens diameter | 7.5 mm |
Kroppens diameter | 0.295 in |
Längd på distans | 7.5 mm |
Längd på distans | 0.295 in |
Allt material | Polyamid 6.6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Modell | 2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta