Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 3 | 426,096 kr |
4 - 19 | 395,7171 kr |
20 - 39 | 369,3008 kr |
40 + | 346,3185 kr |
Total höjd | 30.0 mm |
---|---|
Total höjd | 1.181 in |
Gängstorlek | M10 |
Form | Rund |
Riktning | Hona mot hona |
Allt material | Stål; gummi |
Fotdiameter | 62.0 mm |
Fotdiameter | 2.441 in |
Basform | Rund |
Total diameter | 62.0 mm |
Total diameter | 2.441 in |
Basens höjd | 30.0 mm |
Basens höjd | 1.181 in |
Monteringsmetod | Skruv |
Håldiameter | 8.2 mm |
Håldiameter | 0.323 in |
Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta