Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 999 | 2,2032 kr |
1000 - 1999 | 2,1056 kr |
2000 + | 1,994 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Pluggmodell | Solid |
---|---|
Typ av fäste | Tryckmontering |
Allt material | Silikon |
Färg | Naturfärgad |
Kompatibel gängstandard | Metrisk |
Kompatibel gängstandard | UNF |
Kompatibel gängstandard | BSP |
Kompatibla gängstorlekar (alla) | M8 |
Minsta kon-diameter | 6.4 mm |
Minsta kon-diameter | 0.252 in |
Total höjd | 12.7 mm |
Total höjd | 0.5 in |
Fingerflik | Without Tab |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta