Antal | Enhetspris |
---|
Pluggmodell | Hollow |
---|---|
Typ av fäste | Tryckmontering |
Allt material | Silikon |
Färg | Naturfärgad |
Kompatibel gängstandard | Metrisk |
Kompatibla gängstorlekar (alla) | M27 |
Minsta kon-diameter | 23.01 mm |
Minsta kon-diameter | 0.906 in |
Total höjd | 44.45 mm |
Total höjd | 1.75 in |
Fingerflik | With Tab |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta