Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 124 | 29,8504 kr |
125 - 499 | 21,3972 kr |
500 + | 19,9443 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fotdiameter | 25.4 mm |
---|---|
Fotdiameter | 1 in |
Knoppdiameter | 41.4 mm |
Knoppdiameter | 1.63 in |
Knopphöjd | 61.5 mm |
Knopphöjd | 2.421 in |
Axellängd | 22.4 mm |
Axellängd | 0.882 in |
Bredd, axelns centrum till änden | 19.1 mm |
Bredd, axelns centrum till änden | 0.752 in |
Innergängans storlek | M10;M12 |
Insatsmaterial | Självgängande |
Typ av insats | Självgängande |
Rattfärg | Black |
Knoppmaterial | TPE |
Typ av montage | Self Tapping |
Gängstorlek | M10;M12 |
Färg | Svart |
Commodity Code | 3926300090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta