Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 499 | 12,7194 kr |
500 - 1999 | 9,0872 kr |
2000 + | 8,189 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fotdiameter | 23.4 mm |
---|---|
Fotdiameter | 0.921 in |
Knoppdiameter | 35.1 mm |
Knoppdiameter | 1.382 in |
Knopphöjd | 50.8 mm |
Knopphöjd | 2 in |
Axellängd | 18.3 mm |
Axellängd | 0.72 in |
Bredd, axelns centrum till änden | 18.3 mm |
Bredd, axelns centrum till änden | 0.72 in |
Innergängans storlek | M10;M12 |
Insatsmaterial | Självgängande |
Typ av insats | Självgängande |
Rattfärg | Black |
Knoppmaterial | PP |
Typ av montage | Self Tapping |
Gängstorlek | M10;M12 |
Färg | Svart |
Commodity Code | 3926300090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta