Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 24 | 582,4619 kr |
25 + | 293,8114 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Slutför | Svart pulverlackering |
---|---|
Material, spärr | Kromad pressgjuten zinklegering |
Färg | Svart |
Handtagstyp | Vingvred |
Avstånd, stommens centrum till ramen | 45.0 mm |
Avstånd, stommens centrum till ramen | 1.772 in |
Huvudets höjd | 25.0 mm |
Huvudets höjd | 0.984 in |
Låsområde | 22.0 mm |
Låsområde | 0.866 in |
Monteringshålets längd | 22.2 mm |
Monteringshålets längd | 0.874 in |
Monteringshålets bredd | 19.2 mm |
Monteringshålets bredd | 0.756 in |
Maximal kompression | 6.0 mm |
Maximal kompression | 0.236 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta