Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 24 | 573,8316 kr |
25 + | 289,6281 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Avstånd, stommens centrum till ramen | 45.0 mm |
---|---|
Avstånd, stommens centrum till ramen | 1.772 in |
Huvudets höjd | 6.0 mm |
Huvudets höjd | 0.236 in |
Hylsans höjd | 32.0 mm |
Hylsans höjd | 1.26 in |
Maximal kompression | 6.0 mm |
Maximal kompression | 0.236 in |
Greppkapacitet | 24.0 mm |
Greppkapacitet | 0.945 in |
Monteringshålets bredd | 22.2 mm |
Monteringshålets bredd | 0.874 in |
Monteringshålets längd | 19.2 mm |
Monteringshålets längd | 0.756 in |
Total bredd, handtag | 80.0 mm |
Total bredd, handtag | 3.15 in |
Regelmaterial | Stål |
Material, spärr | Kromad pressgjuten zinklegering |
Slutför | Krompläterad |
Nyckeltyp | Låsning CH751 |
Inriktning vid montering | Universell |
Handtagstyp | T-handtag med nyckel |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta