Meny Sök

Regelspärr med kompression Låsning CH751 72.0 mm Zinklegering

Compression Latch with adjustable wing knob and is locking. Ideal for applications that require better sealing. Provides 6mm pre-set compression.
Artikelnummer:

3404110702E

I produktion For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 524,4621 kr
25 + 295,7494 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

524,46 kr

1 x 524,4621 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Krom
Slutför Krompläterad
Handtagstyp Vingvred
Nyckeltyp Låsning CH751
Inriktning vid montering Universell
Avstånd, stommens centrum till ramen 45.0 mm
Låsområde 27.0 - 72.0 mm
Huvudets höjd 25.0 mm
Commodity Code 8301409000
Monteringshålets längd 22.2 mm
Monteringshålets bredd 19.2 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss