Meny Sök

Regelspärr med kompression Utan nyckel 85.0 mm Zinklegering

Compression Latch with adjustable wing knob and is non locking. Ideal for applications that require better sealing. Provides 6mm pre-set compression.
Artikelnummer:

3404110003E

I produktion För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 442,6115 kr
25 + 249,5814 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

442,61 kr

1 x 442,6115 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Krom
Slutför Krompläterad
Handtagstyp Vingvred
Nyckeltyp Utan nyckel
Inriktning vid montering Universell
Avstånd, stommens centrum till ramen 45.0 mm
Låsområde 13.5 - 85.0 mm
Huvudets höjd 25.0 mm
Commodity Code 8301409000
Monteringshålets längd 22.2 mm
Monteringshålets bredd 19.2 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss