Meny Sök

Regelspärr med kompression Låsning CH751 85.0 mm Zinklegering

Compression Latch with adjustable wing knob and is locking. Ideal for applications that require better sealing. Provides 6mm pre-set compression.
Artikelnummer:

3402120703E

I produktion För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 607,2541 kr
25 + 306,2221 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

607,25 kr

1 x 607,2541 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Slutför Pulverlackerad
Handtagstyp Vingvred
Nyckeltyp Låsning CH751
Pris/st. inkl. Moms 744.184 SEK
Inriktning vid montering Universell
Avstånd, stommens centrum till ramen 33.0 mm
Låsområde 13.5 - 85.0 mm
Huvudets höjd 25.0 mm
Commodity Code 8301409000
Monteringshålets längd 22.2 mm
Monteringshålets bredd 20.2 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss