Antal | Enhetspris |
---|---|
30 - 149 | 19,5223 kr |
150 - 299 | 18,5462 kr |
300 + | 17,849 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Totallängd | 12.7 mm |
---|---|
Totallängd | 0.5 in |
Material | Rostfritt stål |
Fjäderkonstant | 17.50 Nmm |
Fjäderkonstant | 17.50 Nmm |
Ungefärlig komprimerad höjd | 7.5 mm |
Ungefärlig komprimerad höjd | 0.295 in |
Last vid belastningslängd | 85.22 N |
Last vid belastningslängd | 85.22 N |
Belastad längd | 7.8 mm |
Belastad längd | 0.307 in |
Högsta drifttemperatur | 230 °C |
Högsta drifttemperatur | 446 °F |
Ytterdiameter | 12.2 mm |
Ytterdiameter | 0.48 in |
Tråddiameter | 1.6 mm |
Tråddiameter | 0.063 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta