Meny Sök

Kompressionsfjäder 6.1 mm 15.75 mm 12.40 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 15.75 mm long, with a 6.1 mm outside diameter and 12.4 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Artikelnummer:

1217239

I produktion For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 17,4306 kr
150 - 299 16,594 kr
300 + 15,8967 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

522,92 kr

30 x 17,4306 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 15.75 mm
Material Rostfritt stål
Fjäderkonstant 12.40 Nmm
Ungefärlig komprimerad höjd 10.2 mm
Last vid belastningslängd 53.32 N
Belastad längd 11.5 mm
Högsta drifttemperatur 230 °C
Ytterdiameter 6.1 mm
Tråddiameter 1.1 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss