Antal | Enhetspris |
---|---|
60 - 599 | 9,1657 kr |
600 + | 4,3646 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Allt material | Lågdensitetspolyeten |
Modell | Skåra |
Höjd | 45.8 mm |
Höjd | 1.803 in |
Innerdiameter | 2.0 mm |
Innerdiameter | 0.079 in |
Total höjd | 45.8 mm |
Total höjd | 1.803 in |
Totallängd | 64.7 mm |
Totallängd | 2.547 in |
Total bredd | 64.7 mm |
Total bredd | 2.547 in |
Rembredd | 35.8 mm |
Rembredd | 1.409 in |
Bredd | 48.4 mm |
Bredd | 1.906 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta