Antal | Enhetspris |
---|---|
200 - 1999 | 6,4423 kr |
2000 + | 3,0677 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Svart |
---|---|
Allt material | Lågdensitetspolyeten |
Modell | No Slot |
Höjd | 27.0 mm |
Höjd | 1.063 in |
Innerdiameter | 2.0 mm |
Innerdiameter | 0.079 in |
Total höjd | 27.0 mm |
Total höjd | 1.063 in |
Totallängd | 45.2 mm |
Totallängd | 1.78 in |
Total bredd | 45.2 mm |
Total bredd | 1.78 in |
Rembredd | 28.0 mm |
Rembredd | 1.102 in |
Bredd | 44.3 mm |
Bredd | 1.744 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta