Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 4 | 713,3469 kr |
5 - 9 | 677,6628 kr |
10 - 14 | 642,0066 kr |
15 - 19 | 606,3225 kr |
20 + | 570,6663 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Minsta bredd på klämma | 1.0 mm |
---|---|
Minsta bredd på klämma | 0.039 in |
Maximal bredd på klämma | 1.5 mm |
Maximal bredd på klämma | 0.059 in |
Total höjd | 8.0 mm |
Total höjd | 0.315 in |
Totallängd | 20.0 m |
Totallängd | 65.617 ft |
Total bredd | 6.0 mm |
Total bredd | 0.236 in |
Färg | Grå |
Allt material | Polyvinylklorid |
Bredd | 5.6 mm |
Bredd | 0.22 in |
Modell | Edge Protector |
Rullängd | 20.0 m |
Rullängd | 65.617 ft |
Höjd | 8.0 mm |
Höjd | 0.315 in |
Innerdiameter | 2.0 mm |
Innerdiameter | 0.079 in |
Rembredd | 5.6 mm |
Rembredd | 0.22 in |
Commodity Code | 4016930090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta