Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 4 | 1 372,0312 kr |
5 - 9 | 1 303,424 kr |
10 - 14 | 1 234,8308 kr |
15 - 19 | 1 166,2237 kr |
20 + | 1 097,6026 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Minsta bredd på klämma | 2.0 mm |
---|---|
Minsta bredd på klämma | 0.079 in |
Maximal bredd på klämma | 4.0 mm |
Maximal bredd på klämma | 0.157 in |
Total höjd | 16.5 mm |
Total höjd | 0.65 in |
Totallängd | 20.0 m |
Totallängd | 65.617 ft |
Total bredd | 11.0 mm |
Total bredd | 0.433 in |
Färg | Grå |
Allt material | Polyvinylklorid |
Bredd | 10.5 mm |
Bredd | 0.413 in |
Modell | Edge Protector |
Rullängd | 20.0 m |
Rullängd | 65.617 ft |
Höjd | 16.5 mm |
Höjd | 0.65 in |
Innerdiameter | 2.0 mm |
Innerdiameter | 0.079 in |
Rembredd | 10.5 mm |
Rembredd | 0.413 in |
Commodity Code | 4016930090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta