Antal | Enhetspris |
---|---|
250 - 499 | 3,6534 kr |
500 - 999 | 3,4024 kr |
1000 + | 2,747 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankarlängd | 24.0 mm |
---|---|
Ankarlängd | 0.945 in |
Huvuddiameter | 20.0 mm |
Huvuddiameter | 0.787 in |
Huvudets höjd | 2.6 mm |
Huvudets höjd | 0.102 in |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 9.4 mm |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.37 in |
Kompatibla paneltjocklekar | 3.0 - 9.0 mm |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.118 - 0.354 in |
Allt material | Nylon 6/6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Färg | Naturfärgad |
Typ av nitfäste | Trycks i |
Nitens huvudform | Fackverk |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta