Meny Sök

Kanot clips Trycknit 0.8 mm 4.0 mm (PT)

Dessa nitar passar i hål på 0,138 tums diameter med paneltjocklekar på 0,9–4 mm.
Artikelnummer:

091000600002

13380 I lager For more information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,4502 kr
1000 + 1,036 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

725,10 kr

500 x 1,4502 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 11.0 mm
Huvuddiameter 9.5 mm
Huvudets höjd 1.5 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 4.8 mm
Kompatibla paneltjocklekar 0.8 - 4.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Färg Naturfärgad
Typ av nitfäste Trycks i
Nitens huvudform Fackverk

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss