Antal | Enhetspris |
---|---|
500 - 999 | 1,6733 kr |
1000 + | 1,2884 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankarlängd | 11.0 mm |
---|---|
Ankarlängd | 0.433 in |
Huvuddiameter | 10.3 mm |
Huvuddiameter | 0.406 in |
Huvudets höjd | 4.8 mm |
Huvudets höjd | 0.189 in |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 3.5 mm |
Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.138 in |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.9 - 4.0 mm |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.035 - 0.157 in |
Allt material | Nylon 6/6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Färg | Svart |
Typ av nitfäste | Trycks i |
Nitens huvudform | Fackverk |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta