Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 290,0591 kr |
10 - 19 | 261,0087 kr |
20 - 49 | 246,5391 kr |
50 + | 232,0695 kr |
Inkluderar | With Clamping Plate |
---|---|
d1 | 14.0 |
d2 | M10x1.50 |
h1 | 7.0 |
h2 | 8.0 |
l1 | 15.0 |
Vikt g | 21.0 |
w1 | 14.0 |
w2 | 18.0 |
w3 | 9.5 |
Slag s1 | 2.5 |
Slag s2 | 1.3 |
Slag s3 | 1.2 |
t1 | 1.0 |
A/F | 6.0 |
Vridmoment till max. Nm | 35.0 |
Spännkraft max. kN | 7.9 |
Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta