Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 + | 3,2769 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Commodity Code | 3926909790 |
---|---|
Justerbarhet | Fast |
Basmaterial | Gummibaserat häftmedel |
Färg | Svart |
Allt material | Polyvinylklorid |
Monteringsmetod | Vidhäftande |
Basens längd | 31 mm |
Basens längd | 1.22 in |
Kompatibel kabeldiameter | 3.2 mm |
Kompatibel kabeldiameter | 0.126 in |
Drifttemperaturområde | 0 - 50 °C |
Drifttemperaturområde | 32 - 122 °F |
Total höjd | 4.4 mm |
Total höjd | 0.173 in |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta